Condições ambientais

Condições ambientais

Condições climáticas

Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):

EN 60721-3-2, classe 1K2,
temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (ao contrário da norma),
não condensante, sem condensação

Transporte (à prova de intempéries):

EN 60721-3-2, classe 2K3,
temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (ao contrário da norma),
não condensante, sem condensação

Operação (local fixo, à prova de intempéries):

EN 60721-3-3 Classe 3K3,

Temperatura ambiente de -30 °C até +60 °C (diverge da norma)Observar a faixa de temperatura permitida para o óleo utilizado (ver capítulo "Tabela de lubrificantes"). não condensante, sem condensação

  • Em temperaturas ambientes abaixo de -25 °C, as seguintes versões não são permitidas:
    • Versões da variante de comunicação DAC
    • Versões com conectores M23 ou M12Em temperaturas ambiente abaixo de -25 °C, você não deve inserir ou remover os conectores M12 na tampa de controle.
    • Versões com opcional de segurança CSB51A ou CSL51A
    • Versões com fixação de compensação da pressão (opcional /PE)
    • Versões com eixos de saída cujos diâmetros são indicados em polegadas
    • Versões com retentores duplos
  • Em temperaturas ambientes acima de +40 °C, observar a seguinte redução: redução IN motor: 3% IN por K com 40 °C até 60 °C.

Substâncias ativas quimicamente

Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):

EN 60721-3-1 (1998), Classe 1C2,
sem gases corrosivos, sem névoa salina (divergindo da norma)

Transporte (à prova de intempéries):

EN 60721-3-2 Classe 2C2,
sem gases corrosivos,
sem água do mar (ao contrário da norma)

Operação (local fixo, à prova de intempéries):

EN 60721-3-3 Classe 3C2,
sem gases corrosivos, sem névoa salina

Substâncias ativas mecanicamente

Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):

EN 60721-3-1 (1998), Classe 1S1, sem pó condutivo

Transporte (à prova de intempéries):

EN 60721-3-2 Classe 2S1

Operação (local fixo, à prova de intempéries):

EN 60721-3-3 Classe 3S1, sem pó condutivo