用户轴

下图显示了带轴肩 [A] 和不带轴肩 [B] 的用户轴。

[1]

空心轴

[2]

带垫圈的紧固螺栓

[3]

卡环

[4]

用户轴

L8

用户轴的长度(在外卡环位置:用户轴的长度L8+L4)

L12

配合键长度

U

滑键宽度

F

轴端的斜边(对于MOVIGEAR®,始终为1 mm)

DK

用户轴的直径

D

空心轴直径

L9

随附的紧固螺栓的旋入深度

L17/L18

配合尺寸为H7的气缸段的长度