Eje del Cliente

La siguiente imagen muestra el eje del cliente con tope [A] y sin tope [B].

[1]

Eje hueco

[2]

Tornillo de fijación con arandela

[3]

Circlip

[4]

Eje del cliente

L8

Longitud del eje del cliente (con posición exterior del circlip: longitud del eje del cliente L8+L4)

L12

Longitud de chaveta

U

Anchura de chaveta

F

Chaflán en extremo del eje (en MOVIGEAR® siempre 1 mm)

DK

Diámetro de eje del cliente

D

Diámetro de eje hueco

L9

Profundidad de atornillado de los tornillos de fijación suministrados

L17/L18

Longitud de la sección cilíndrica con medida de chaveta H7