Kundenwelle
Das folgende Bild zeigt die Kundenwelle mit Anlageschulter [A] und ohne Anlageschulter [B].
[1] | Hohlwelle |
[2] | Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe |
[3] | Sicherungsring |
[4] | Kundenwelle |
L8 | Länge der Kundenwelle (Bei Lage Sicherungsring Außen: Länge der Kundenwelle L8+L4) |
L12 | Passfederlänge |
U | Passfederbreite |
F | Fase an Wellenende (Bei MOVIGEAR® immer 1 mm) |
DK | Durchmesser Kundenwelle |
D | Durchmesser Hohlwelle |
L9 | Einschraubtiefe der mitgelieferten Befestigungsschraube |
L17/L18 | Länge des Zylinderabschnitts mit Passmaß H7 |