Eixo do cliente

A figura seguinte exibe o eixo do cliente com ressalto [A] e sem ressalto [B].

[1]

Eixo oco

[2]

Parafuso de fixação com arruela

[3]

Anel de retenção

[4]

Eixo do cliente

L8

Comprimento do eixo do cliente (a posição anel de retenção exterior: Comprimento do eixo do cliente L8+L4)

L12

Comprimento da chaveta

U

Largura da chaveta

F

Fase na ponta de eixo (com MOVIGEAR® sempre 1 mm)

DK

Diâmetro do eixo do cliente

D

Diâmetro do eixo oco

L9

Comprimento dos parafuso de fixação fornecidos

L17/L18

Comprimento da seção do cilindro com dimensão de encaixe H7