MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C的尺寸和拧紧扭矩

根据下表,使用拧紧扭矩MS拧紧紧固螺栓 [2]:

减速器型号

DH7

DK 1)

L8 2)

L4 3)

L17

L18

F

U

L9

随附的
紧固螺栓

MS

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

MGFA.2-..-C

20

20

84.6

16.4

35

55

1

64)

10

M6x16-8.8

8

25

25

83.8

16.2

35

55

1

84)

17

M10x25-8.8

20

30

30

83.8

16.2

35

55

1

84)

17

M10x25-8.8

20

35

35

80

17.9

45

45

1

104)

22

M12x30-8.8

20

40

40

89

12.85

35

55

1

125)

30

M16x40-8.8

40

MGFA.4-..-C

30

30

107.3

16.2

40

60

1

84)

17

M10x25-8.8

20

35

35

105.6

17.9

40

60

1

104)

22

M12x30-8.8

20

40

40

105.5

17.65

40

60

1

124)

29

M16x40-8.8

40

1)

间距至少为1.5xDK时,用户轴的直径必须为ØDKh6,剩余长度为ØDKg6

2)

卡环位置:内部

轴肩用户轴 [A] 的安装长度必须为L8-1 mm

轴肩用户轴 [B] 的安装长度必须等于L8

采用这种配置时,可用选配的装卸套件将用户轴压出(不可与MGF.2-C和40 mm空心轴组合使用)。

3)

卡环位置:外部

轴肩用户轴 [A] 的安装长度必须为(L8 + L4) -1 mm

轴肩用户轴 [B] 的安装长度必须等于L8 + L4

4)

对于滑键类型:DIN6885-1(高型)

5)

对于滑键类型:DIN6885-3(低型)