Geral
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Classe de torque | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||
Potência nominal dissipada Módulo de potência | PV | 16 W | 27 W | 45 W |
Quantidade permitida de ligações/desligamentos da rede | 1 x por minuto | |||
Tempo mínimo para desligamento da rede | 10 s | |||
Modo de operação | S1, DB (EN 60034-1) | |||
Tipo de refrigeração | Refrigeração natural | |||
Funções de sinalização | Elementos de indicação para indicar o estado da unidade | |||
Medida de prevenção necessária | Aterramento da unidade | |||
Capacidade de transporte de corrente dos bornes | Ver o capítulo:
| |||
Imunidade a interferências | EN 61800-3, 2. Ambiente (ambiente industrial) | |||
Emissão de interferências | EN 61800-3 Categoria C3 Nas redes de IT, nenhuma categoria EMC é especificada. | |||
Peso | Ver capítulo "Dados técnicos" > Curvas características de torque | |||