Allgemein

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Drehmomentklasse

200 Nm

400 Nm

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 1
ohne Kühlrippen

Baugröße 1
mit Kühlrippen

Nennverlustleistung Leistungsteil

PV

16 W

27 W

45 W

Zulässige Anzahl der Netz-Ein-/Ausschaltungen

1 x pro Minute

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

10 s

Betriebsart

S1, DB (EN 60034-1)

Kühlungsart

Selbstkühlung

Meldefunktionen

Anzeige-Elemente zur Zustandsmeldung des Geräts

Erforderliche Schutzmaßnahme

Erdung des Geräts

Strombelastbarkeit der Klemmen

Siehe Kapitel:

Störfestigkeit

EN 61800-3, 2. Umgebung (industrielle Umgebung)

Störaussendung

EN 61800-3 Kategorie C3

Bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert.

Masse

Siehe Kapitel "Technische Daten" > Drehmoment-Kennlinien