Gerätedaten
Weiterführende Informationen
- Allgemeine technische Daten MOVIGEAR® performance
- Umweltbedingungen
- Leistungsmindernde Faktoren
- Strombelastbarkeit der Klemmen
- DC-24-V-Versorgung
- DC-24-V-Hilfsausgang
- Digitale Eingänge
- Digitale Ausgänge
- Technische Daten PROFINET-IO-Schnittstelle
- Technische Daten EtherNet/IP™-, Modbus-TCP-Schnittstelle
- Technische Daten POWERLINK-Schnittstelle
- Elektronikdaten – Sicherheitsteilfunktion
- Technische Daten Geberoption
- Technische Daten Bediengeräte CBG..