Technische Daten POWERLINK-Schnittstelle

POWERLINK

Vendor ID

59hex

Device Family

MOVI-C®

Product Name

Decentralized-Electronics

Anschlusstechnik

M12-Steckverbinder/Mini-IO-Steckverbinder

Unterstützte Baudrate

100 MBaud (halbduplex)

Applikationsprotokolle

POWERLINK, SEW-Application-Services

Verwendete Portnummern

310

Applikationsprofile

DS402

Zulässige Leitungstypen

Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801

Maximale Leitungslänge (von Hub zu Hub)

100 m

Name der XDD-Datei

SEW MOVI-C Decentralized Electronics.xdd