Dados técnicos da interface POWERLINK
POWERLINK | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Product Name | Decentralized-Electronics |
Tecnologia de conexão | Conector M12/conector Mini IO |
Taxa de transmissão suportada | 100 MBaud (half duplex) |
Protocolos de aplicação | POWERLINK, SEW-Application-Services |
Números de portos usados | 310 |
Perfis de aplicação | DS402 |
Tipos de cabos permitidos | A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801 |
Comprimento máximo do cabo (de curso para curso) | 100 m |
Nome do arquivo XDD |
|