Dados técnicos da interface EtherNet/IP™, Modbus TCP
EtherNet/IP™, Modbus TCP | |
|---|---|
Identificação do fabricante | 013Bhex |
Device ID | 19hex |
Tecnologia de conexão | Conector M12/conector Mini IO |
Taxa de transmissão suportada | 100 MBaud/10 MBaud (full duplex/half duplex) |
Protocolos de aplicação | EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services |
Números da porta usados | 67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818 |
Perfis de aplicação | CIP Safety |
Tipos de cabos permitidos | A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801 |
Comprimento máximo do cabo (de switch para switch) | 100 m |
Nome do arquivo EDS |
|