概述
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
扭矩等级 | 200 Nm | 400 Nm | ||
电子设备盖板规格 | 规格1
| 规格1
| ||
功率部件额定损耗功率 | P损耗 | 16 W | 27 W | 45 W |
电源开关的许可次数 | 1 x 每分钟 | |||
最短“断电”时间 | 10 s | |||
操作模式 | S1,DB (EN 60034-1) | |||
冷却方式 | 自冷却 | |||
报告功能 | 用于设备状态提示的显示单元 | |||
必要的防护措施 | 设备接地 | |||
端子的电流负载能力 | 参见章节: | |||
抗干扰性能 | EN 61800-3,第2类环境(工业环境) | |||
干扰辐射 | EN 61800-3,C3类 针对IT系统配电网,未指定任何EMC类别。 | |||
质量 | 参见章节“技术数据” > 扭矩特征曲线 | |||