Local de montagem

MOVIGEAR® performance

Temperatura ambiente

 

consultar o capítulo Condições ambientais

Grau de proteção

IP

Padrão: IP65 de acordo com EN 60529 (carcaças fechadas e todas as buchas do cabo vedadas)

Classe de impurezas

 

2 conforme a IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

 

III conforme a IEC 60664-1

Altitude de instalação

h

Até a ≤ 1000 m sem restrições.

Com h > 1000 m são válidas as seguintes restrições:

  • De 1000 m até no máximo 3800 m: redução IN de 1% por 100 m
  • De 2000 m até no máximo 3800 m: para manter o isolamento seguro e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.

Comprovação de resistência mecânica

Classe 3M5, 5M1 de acordo com DIN EN 60721-3-3/-5