Lugar de montaje
MOVIGEAR® performance | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente |
| Véase el capítulo Condiciones ambientales | ||
Grado de protección | IP | Estándar: IP65 conforme a EN 60529 (carcasa cerrada y todas las entradas de cables selladas) | ||
Clase de contaminación |
| 2 conforme a IEC 60664-1 | ||
Categoría de sobretensión |
| III según IEC 60664-1 | ||
Altitud de la instalación | h | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
| ||
Demostración de la resistencia mecánica | Clase 3M5, 5M1 según DIN EN 60721-3-3/-5 |