| MOVIMOT® advanced con motor DR2C..A (≙ IE5) |
Descripción | Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor síncrono y variador de frecuencia descentralizado |
Potencia | - Clase de velocidad 2000 min-1: 0.77 kW – 2.43 kW
- Clase de velocidad 3000 min-1: 1.35 kW – 2.26 kW
|
Capacidad de sobrecarga | 200 % – 250 % |
Datos del accionamiento
(sin reductor) | Rango de par
- Clase de velocidad 2000 min-1: 3.3 Nm – 11.6 Nm
- Clase de velocidad 3000 min-1: 3.5 Nm – 7.2 Nm
Rango de velocidad (con encoder)En preparación
- Clase de velocidad 2000 min-1: 1 min-1 – 2000 min-1
- Clase de velocidad 3000 min-1: 1 min-1 – 3000 min-1
Rango de velocidad (sin encoder)
- Clase de velocidad 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
- Clase de velocidad 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1
|
Opciones | - Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
- Encoder Mono-Vuelta seguro /EI7C-FSSolo en combinación con la opción de seguridad CSL51.
- Conector enchufable /IV
- Seccionador de carga con contacto de respuesta /D11
- Resistencia de frenado integrada /BW1
- Para más opciones, véase la documentación del motor DR2C..
- Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®
|