| MOVIMOT® advanced con motor DRN.. (≙ IE3) |
Descripción | Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor asíncrono y variador de frecuencia descentralizado |
Potencia | - En conexión en estrella: 0.37 kW – 7.5 kW
- En conexión en triángulo: 0.55 kW – 7.5 kW
|
Capacidad de sobrecarga | Hasta 210 % Excepción motor DRN132M4 con tapa de la electrónica D..-0160.. (16 A): capacidad de sobrecarga máx. = 200 % |
Datos del accionamiento
(sin reductor) | Rango de par
- En conexión en estrella: 2.5 Nm – 49.4 Nm
- En conexión en triángulo: 1.81 Nm – 24.7 Nm
Rango de velocidad (con encoder)
- En conexión en estrella: 1 min-1 – 1400 min-1 (tamaño 1)
- En conexión en estrella: 1 min-1 – 1450 min-1 (tamaño 2)
- En conexión en triángulo: 1 min-1 – 2900 min-1
Rango de velocidad (sin encoder)
- En conexión en estrella: 140 min-1 – 1400 min-1 (tamaño 1)
- En conexión en estrella: 145 min-1 – 1450 min-1 (tamaño 2)
- En conexión en triángulo: 145 min-1 – 2900 min-1
|
Opciones | - Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
- Encoder Mono-Vuelta /EI8Z
- Encoder Mono-Vuelta seguro /EI7C-FSSolo en combinación con la opción de seguridad CSL51.
- Encoder absoluto Multi-Vuelta /AK8Z
- Conector enchufable /IV
- Protección del motor /TF
- Seccionador de carga con contacto de respuesta /D11
- Resistencia de frenado integrada /BW1 o /BW2
- Racor de compensación de presión de electrónica /PE
- Ventilador de metal /AL
- Tapa protectora /C
- Aislamiento del devanado reforzado /RI
- Segundo extremo del eje en el motor/motor freno /2W
- Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®
|