| MOVIGEAR® performance (≙ IE5) |
Descripción | Unidad de accionamiento mecatrónica compuesta de motor síncrono, reductor y variador de frecuencia descentralizado |
Capacidad de sobrecarga | Hasta 300 % |
Potencia | - MGF..2-C: Par 200 Nm, hasta 0.8 kW de potencia nominal
- MGF..4-C: Par 400 Nm, hasta 1.5 kW de potencia nominal
- MGF..4-C/XT: Par de 400 Nm con par continuo ampliable, hasta 2.1 kW de potencia nominal
|
Rango de velocidad de salida | Rango de regulación de velocidad 1:40 (sin encoder)
- MGF..2-C: 0.9 – 593 min-1
- MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0.9 – 566 min-1
Rango de regulación de velocidad 1:2000 (con encoder)
- MGF..2-C: 0.02 – 593 min-1
- MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0.02 – 566 min-1
|
Opciones | - Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
- Encoder absoluto Multi-Vuelta /AZ1Z
- Inhibición electrodinámica DynaStop® /DSP
- Conector enchufable /IV
- Racor de compensación de presión de electrónica /PE
- Resistencia de frenado integrada /BW1
- Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®
|