MOVIGEAR® classic
MOVIGEAR® classic (≙ IE5) | ||
Descripción | Unidad de accionamiento compuesta de reductor y motor síncrono (combinable con electrónica cercana al motor o técnica del armario de conexiones del módulo de automatización MOVI-C®) | |
Rango de velocidad de salida a ne = 2000 min-1 |
| |
Combinaciones de variadores recomendadas | En combinación con MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system y MOVIDRIVE® technology o con el variador de frecuencia descentralizado MOVIMOT® flexible.
Alternativamente realizable también con MOVITRAC® LTP-B (380 V – 480 V). |