MOVIGEAR® classic
| MOVIGEAR® classic (≙ IE5) | |
Beschreibung | Antriebseinheit aus Getriebe und Synchronmotor (mit motornaher Elektronik oder Schaltschranktechnik aus dem modularen Automatisierungsbaukasten MOVI-C® kombinierbar) | |
Abtriebsdrehzahlbereich bei ne = 2000 min-1 |
| |
Empfohlene Umrichter-Kombinationen | In Verbindung mit MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system und MOVIDRIVE® technology oder dem dezentralen Umrichter MOVIMOT® flexible.
Alternativ auch mit MOVITRAC® LTP-B (380 V – 480 V) realisierbar. | |