MOVIGEAR® performance

MOVIGEAR® performance (≙ IE5)

Descrição

Unidade de acionamento mecatrônica composta por motor síncrono, redutor e conversor descentralizado

Capacidade de sobrecarga

Até 300%

Potência

  • MGF..2-C: torque 200 Nm, até 0.8 kW de potência nominal
  • MGF..4-C: torque 400 Nm, até 1.5 kW de potência nominal
  • MGF..4-C/XT: torque de 400 Nm com torque contínuo estendido, até 2.1 kW de potência nominal

Faixa de rotação de saída

Faixa de variação 1:40 (sem encoder)

  • MGF..2-C: 0.9 – 593 min-1
  • MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0.9 – 566 min-1

Faixa de variação 1:2000 (com encoder)

  • MGF..2-C: 0.02 – 593 min-1
  • MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0.02 – 566 min-1

Opções

  • Interface digital (MOVILINK®-DDI)/DI
  • Encoder absoluto de múltiplas voltas/AZ1Z
  • Inibição eletrodinâmica DynaStop®/DSP
  • Conector /IV
  • Fixação de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
  • Resistência de frenagem integrada/BW1
  • Para mais opções, ver opções para conversores descentralizados MOVI-C®