MOVIMOT® advanced com motor DR2C..A

MOVIMOT® advanced com motor DR2C..A (≙ IE5)

Descrição

Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor síncrono e conversor descentralizado

Potência

  • Categoria de rotação 2000 min-1: 0.77 kW – 2.43 kW
  • Categoria de rotação 3000 min-1: 1.35 kW – 2.26 kW

Capacidade de sobrecarga

200% – 250%

Dados do acionamento

(sem redutor)

Faixa de torque

  • Categoria de rotação 2000 min-1: 3.3 Nm – 11.6 Nm
  • Categoria de rotação 3000 min-1: 3.5 Nm – 7.2 Nm

Faixa de variação (com encoder)Em preparação

  • Categoria de rotação 2000 min-1: 1 min-1 – 2000 min-1
  • Categoria de rotação 3000 min-1: 1 min-1 – 3000 min-1

Faixa de variação (sem encoder)

  • Categoria de rotação 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
  • Categoria de rotação 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1

Opções

  • Interface digital (MOVILINK®-DDI)/DI
  • Encoder de volta única seguro /EI7C-FSApenas em combinação com o opcional de segurança CSL51.
  • Conector /IV
  • Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
  • Resistência de frenagem integrada/BW1
  • Para mais opções, consultar a documentação do motor DR2C..
  • Para mais opções, ver opções para conversores de frequência descentralizados MOVI-C®