MOVIMOT® advanced mit Motor DR2C..A

MOVIMOT® advanced mit Motor DR2C..A (≙ IE5)

Beschreibung

Antriebseinheit aus Getriebe, Synchronmotor und dezentralem Umrichter

Leistung

  • 0.69 kW – 2.26 kW
  • 0.69 kW – 2.43 kW

Überlastfähigkeit

Bis zu 270 %Der Wert bezieht sich auf das IE5-Drehmoment der Antriebseinheit.

Antriebsdaten

(ohne Getriebe)

Drehmomentbereich

  • Drehzahlklasse 2000 min-1: 3.3 Nm – 10.8 Nm
  • Drehzahlklasse 3000 min-1: 3.5 Nm – 7.2 Nm

Drehzahl-Regelbereich (ohne Geber): 1:40

  • Drehzahlklasse 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
  • Drehzahlklasse 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1

Drehzahl-Regelbereich (mit Geber): in Vorbereitung

Optionen

  • Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
  • Steckverbinder /IV
  • Motorschutz /TF
  • Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt /D11
  • Integrierter Bremswiderstand /BW1
  • Druckausgleichsverschraubung Elektronik /PE
  • Metall-Lüfter /AL
  • Schutzdach /C
  • Verstärkte Wicklungsisolation /RI
  • 2. Wellenende am Motor/Bremsmotor /2W
  • Weitere Optionen siehe Optionen MOVI-C® dezentraler Umrichter