Cabo de conexão 2.5 mm2
A tabela a seguir mostra os cabos de conexão disponíveis:
Cabo de conexão | Conformidade/tensão de operação | Rolo de cabo/tipo de instalação | Tipo de cabo/propriedades | Seção transversal do cabo/ |
|---|---|---|---|---|
Conexão do motor
Extremidade final do cabo está livre (não montado) | CE/UL: 500 VCA | 50 m 200 m
| LEONI LEHC® 005770 Sem halogênio | 2.5 mm2 28123344 |
Conexão do motor
Extremidade final do cabo está livre (não montado) | CE/UL: 500 VCA | 50 m 200 m
| LEONI LEHC® 005776 | 2.5 mm2 28123409 |