2.5 mm2连接电缆

下表所示为可用的连接电缆:

连接电缆

一致性/工作电压

电缆扎带/敷设方式

电缆型号/特性

电缆截面/
部件号

电机连接,
带MOVILINK
® DDI

开放的电缆末端(未预制的)

CE/UL:

AC 500 V

50 m

200 m

LEONI LEHC®

005770

不含卤素

2.5 mm2

28123344

电机连接,
带MOVILINK
® DDI

开放的电缆末端(未预制的)

CE/UL:

AC 500 V

50 m

200 m

LEONI LEHC®

005776

2.5 mm2

28123409