Anschlusskabel 2.5 mm2
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Anschlusskabel:
Anschlusskabel | Konformität/ Betriebsspannung | Kabelgebinde/Verlegeart | Kabeltyp/ Eigenschaften | Kabelquer- schnitt/ |
|---|---|---|---|---|
Motoranschluss
Kabelende offen (unkonfektioniert) | CE/UL: AC 500 V | 50 m 200 m
| LEONI LEHC® 005770 Halogenfrei | 2.5 mm2 28123344 |
Motoranschluss
Kabelende offen (unkonfektioniert) | CE/UL: AC 500 V | 50 m 200 m
| LEONI LEHC® 005776 | 2.5 mm2 28123409 |