Anschluss der Rohkabel
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |
|---|---|
Verlegeart Kabel | Sachnummern |
| 28123336, 28123344 |
| 28123395, 28123409 |
Anschlussbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
Rohkabel | Motoranschluss in Abhängigkeit der Bremsenansteuerung | ||
| Ohne | ||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Signal | Beschreibung |
Schwarz | U/L1 | U | Anschluss Motor, Phase U |
Schwarz | V/L2 | V | Anschluss Motor, Phase V |
Schwarz | W/L3 | W | Anschluss Motor, Phase W |
Grün/Gelb | - | PE | Anschluss Schutzleiter |
Violett | - | DDI | Anschluss MOVILINK® DDI |
Gelb | A | Bremse A | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. |
Orange | B | Bremse B | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. |
Pink | C | Bremse C | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. |
Violett | D | Bremse D | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. |