Conexión de los cables
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |
|---|---|
Tipo de tendido del cable | Referencias de pieza |
| 28123336, 28123344 |
| 28123395, 28123409 |
Descripción de conexión | |||
|---|---|---|---|
Cable | Conexión del motor en función del control del freno | ||
| Sin | ||
Color del conductor/ | Identificación | Señal | Descripción |
Negro | U/L1 | U | Conexión de motor, fase U |
Negro | V/L2 | V | Conexión de motor, fase V |
Negro | W/L3 | W | Conexión de motor, fase W |
Verde/amarillo | - | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
Violeta | - | DDI | Conexión MOVILINK® DDI |
Amarillo | A | Freno A | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. |
Naranja | B | Freno B | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. |
Rosa | C | Freno C | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. |
Violeta | D | Freno D | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. |