Conexão de cabos não preparados
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |
|---|---|
Tipo de instalação dos cabos | Códigos |
| 28123336, 28123344 |
| 28123395, 28123409 |
Descrição da conexão | |||
|---|---|---|---|
Cabo não preparado | Conexão do motor dependendo do sistema de controle do freio | ||
| Sem | ||
Cor/ | Identificação | Sinal | Descrição |
Negro | U/L1 | U | Conexão do motor, fase U |
Negro | V/L2 | V | Conexão do motor, fase V |
Negro | W/L3 | W | Conexão do motor, fase W |
Verde/Amarelo | - | PE | Conexão terra de proteção |
Violeta | - | DDI | Conexão MOVILINK® DDI |
Amarelo | A | Freio A | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |
Laranja | B | Freio B | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |
Rosa | C | Freio C | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |
Violeta | D | Freio D | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. |