Cabo de conexão 1.5 mm2
A tabela a seguir mostra os cabos de conexão disponíveis:
Cabo de conexão | Conformidade/tensão de operação | Rolo de cabo/tipo de instalação | Tipo de cabo/propriedades | Seção transversal do cabo/código |
|---|---|---|---|---|
Conexão do motor
Extremidade final do cabo está livre (não montado) | CE/UL: 500 VCA | 50 m 200 m
| LEONI LEHC® 005796 Sem halogênio | 1.5 mm2 28123336 |
Conexão do motor
Extremidade final do cabo está livre (não montado) | CE/UL: 500 VCA | 50 m 200 m
| LEONI LEHC® 005775 | 1.5 mm2 28123395 |