Visión de conjunto de las unidades de accionamiento MOVIGEAR®-classic
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT®-classic:
Unidad de accionamiento | MGF..1 | MGF..2 | MGF..4 | MGF..4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Datos técnicos |
|
|
|
| |
Velocidad de salida | na min-1 | 35.7 – 555.5 | 36.2 – 593.5 | 35.4 – 566.6 | 35.4 – 566.6 |
Par de salida continuo | Ma Nm | 8 – 97 | 15 – 200 | 35 – 400 | 51 – 400 |
Par máx. admisible en funcionamiento de corta duración | Mapk Nm | 23 – 126 | 46 – 220 | 106 – 475 | 152 – 475 |
Carga radial máx. admisible en funcionamiento continuo | FRamax N | La carga radial no es admisible. | |||
Rango de transmisión | i | 3.60 – 56.01 | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |