Die MOVIGEAR®-classic-Antriebseinheiten auf einen Blick
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-classic-Antriebseinheiten:
Antriebseinheit | MGF..1 | MGF..2 | MGF..4 | MGF..4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten |
|
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 35.7 – 555.5 | 36.2 – 593.5 | 35.4 – 566.6 | 35.4 – 566.6 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | 8 – 97 | 15 – 200 | 35 – 400 | 51 – 400 |
Max. zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb | Mapk Nm | 23 – 126 | 46 – 220 | 106 – 475 | 152 – 475 |
Max. zulässige Querkraft im Dauerbetrieb | FRamax N | Eine Querkraft ist nicht zulässig. | |||
Übersetzungsbereich | i | 3.60 – 56.01 | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |