Visão geral das unidades de acionamento MOVIGEAR® classic
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® classic:
Unidade de acionamento | MGF..1 | MGF..2 | MGF..4 | MGF..4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dados técnicos |
|
|
|
| |
Rotação de saída | na min-1 | 35.7 – 555.5 | 36.2 – 593.5 | 35.4 – 566.6 | 35.4 – 566.6 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | 8 – 97 | 15 – 200 | 35 – 400 | 51 – 400 |
Torque máx. permitido em operação rápida | Mapk Nm | 23 – 126 | 46 – 220 | 106 – 475 | 152 – 475 |
Força radial máx. permitida em regime contínuo | FRamáx N | Não é permitida uma força radial. | |||
Faixa de redução | i | 3.60 – 56.01 | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |