MOVIGEAR® classic驱动装置一览
下表所示为MOVIMOT® classic驱动装置的主要技术数据概览。
驱动装置 | MGF..1 | MGF..2 | MGF..4 | MGF..4 | |
|---|---|---|---|---|---|
技术数据 |
|
|
|
| |
输出转速 | n输出 min-1 | 35.7 – 555.5 | 36.2 – 593.5 | 35.4 – 566.6 | 35.4 – 566.6 |
持续输出扭矩 | M输出扭矩 Nm | 8 ~ 97 | 15 – 200 | 35 – 400 | 51 – 400 |
短时运行时的最大允许扭矩 | M输出短时峰值 Nm | 23 ~ 126 | 46 – 220 | 106 – 475 | 152 – 475 |
连续运行中的最大允许径向力 | FRamax N | 不允许出现径向力。 | |||
传动比范围 | i | 3.60 – 56.01 | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |