Selección de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic
La selección de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic se realiza en función de los siguientes puntos:
- ¿Qué clase de par (tamaño) se precisa?
- Requisito: El par de puesta en marcha máximo posible de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic debe ser superior al par de aplicación máximo:

- De los cálculos de la aplicación resulta un par de aplicación máximo en puesta en marcha de Mmáx = 145 Nm
- Las unidades de accionamiento MGF..2-DSM-C con i > 10.37 cumplen este requisito.
- Resultado: Se selecciona una MOVIGEAR® classic de la clase de par MGF..2.
- Selección de la transmisión con velocidad de salida:
- Requisito: De los cálculos de la aplicación resulta una velocidad de salida na = 50 min-1. Para obtener un rango de ajuste amplio y un grado de efectividad óptimo, la velocidad de salida necesaria habrá de ser alcanzada de forma tan exacta como sea posible en la velocidad de entrada de ne = 2000 min-1.
- Resultado: De las tablas del manual del producto > Capítulo "Datos técnicos" > Corrientes, velocidades y pares admisibles se selecciona el accionamiento con la transmisión itot = 37.24 y velocidad de salida na = 53.71 a ne= 2000 min-1:
MGF..2-DSM-C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na | Ma | Icont | Mapk | Imáx | MaParEmer | itot | Pe- so | |||
a ne= 2000 min-1 | ||||||||||
min-1 | Nm | A | Nm | A | Nm | kg
| ||||
2 | 593.47 | 15 | 2.08 | 46 | 5.73 | 145 | 3.37 | 15.7 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3 etapas |
| 71.25 | 126 | 2.08 | 220 | 3.30 | 330 | 28.07 |
| 16 |
| 60.57 | 149 | 2.08 | 220 | 2.80 | 330 | 33.02 |
| ||
53.71 | 168 | 2.08 | 220 | 2.50 | 330 | 37.24 | ||||
| 47.40 | 190 | 2.08 | 220 | 2.20 | 330 | 42.19 |
| ||
| 44.41 | 200 | 2.08 | 220 | 2.10 | 330 | 45.03 |
| ||
| 38.83 | 200 | 1.80 | 220 | 1.80 | 330 | 51.51 |
| ||
| 36.20 | 200 | 1.70 | 220 | 1.70 | 330 | 55.25 |
| ||
- Comprobación del rango de ajuste y la velocidad mínima
- Rango de ajuste 5 m/min: 22 m/min ≈ 1:4.4.
- Compruebe el rango de ajuste y la velocidad mínima resultante con las propiedades del modo de regulación del variador conectado. De ser necesario, se debe seleccionar una opción de encoder.
- Control térmico del MOVIGEAR® classic:
- Requisito: Para que no haya problemas térmicos, el par efectivo de la aplicación debe ser menor que el par de salida continuo de la unidad de accionamiento MOVIGEAR®-classic:


- Del cálculo de la aplicación resulta un par efectivo de Meff = 45.1 Nm. El par de funcionamiento continuo de la unidad MOVIGEAR® seleccionada es de Ma a ne 2000 min-1 = 149 Nm.
- Dado el caso tenga en cuenta los factores que reducen la potencia (reducción de valores nominales para altitud de la instalación y temperatura ambiente).
- Resultado: Se cumplen los requisitos.