Auswahl der Antriebseinheit MOVIGEAR® classic Antriebseinheit
Die Auswahl der Antriebseinheit MOVIGEAR® classic erfolgt gemäß folgenden Punkten:
- Welche Drehmomentklasse (Baugröße) wird benötigt?
- Anforderung: Das maximal mögliche Anlaufdrehmoment der MOVIGEAR®-classic-Antriebseinheit muss größer als das maximale Applikationsdrehmoment sein:

- Aufgrund der Applikationsberechungen ergibt sich ein maximales Applikationsdrehmoment im Anlauf von Mmax = 145 Nm
- MGF..2-DSM-C-Antriebseinheiten mit einem i > 10.37 erfüllen diese Anforderung.
- Ergebnis: Es wird ein MOVIGEAR® classic der Drehmomentklasse MGF..2 gewählt.
- Wahl der Übersetzung mit Abtriebsdrehzahl:
- Anforderung: Aufgrund der Applikationsberechungen ergibt sich eine Abtriebsdrehzahl von na = 50 min-1. Für einen großen Stellbereich und optimalen Wirkungsgrad sollte die geforderte Abtriebsdrehzahl möglichst genau bei der Eintriebsdrehzahl von ne = 2000 min-1 erreicht werden.
- Ergebnis: Aus den Tabellen im Produkthandbuch > Kapitel "Technische Daten" > Zulässige Ströme, Drehzahlen und Drehmomente wird der Antrieb mit der Übersetzung iges = 37.24 und Abtriebsdrehzahl na = 53.71 bei ne= 2000 min-1 gewählt:
MGF..2-DSM-C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na | Ma | IDauer | Mapk | Imax | MaNotAus | iges | Ge- wicht | |||
bei ne= 2000 min-1 | ||||||||||
min-1 | Nm | A | Nm | A | Nm | kg
| ||||
2- | 593.47 | 15 | 2.08 | 46 | 5.73 | 145 | 3.37 | 15,7 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3-stufig |
| 71.25 | 126 | 2.08 | 220 | 3.30 | 330 | 28.07 |
| 16 |
| 60.57 | 149 | 2.08 | 220 | 2.80 | 330 | 33.02 |
| ||
53.71 | 168 | 2.08 | 220 | 2.50 | 330 | 37.24 | ||||
| 47.40 | 190 | 2.08 | 220 | 2.20 | 330 | 42.19 |
| ||
| 44.41 | 200 | 2.08 | 220 | 2.10 | 330 | 45.03 |
| ||
| 38.83 | 200 | 1.80 | 220 | 1.80 | 330 | 51.51 |
| ||
| 36.20 | 200 | 1.70 | 220 | 1.70 | 330 | 55.25 |
| ||
- Überprüfung des Stellbereichs und der Minimaldrehzahl
- Stellbereich 5 m/min: 22 m/min ≈ 1:4.4.
- Überprüfen Sie den Stellbereich und die resultierende Minimaldrehzahl mit den Eigenschaften des Regelverfahrens des angeschlossenen Umrichters. Bei Bedarf muss eine Geberoption gewählt werden.
- Thermische Überprüfung des MOVIGEAR® classic:
- Anforderung: Damit keine thermischen Probleme zu erwarten sind, muss das effektive Drehmoment der Applikation kleiner als das Dauerabtriebs-Drehmoment der MOVIGEAR®-classic-Antriebseinheit sein:


- Aufgrund der Applikationsberechnung ergibt sich ein effektives Drehmoment von Meff = 45.1 Nm. Das Dauerabtriebs-Drehmoment der ausgewählten MOVIGEAR®-Antriebseinheit beträgt Ma bei ne 2000 min-1 = 149 Nm.
- Beachten Sie ggf. leistungsmindernde Faktoren (Derating für Aufstellungshöhe Umgebungstemperatur).
- Ergebnis: Die Anforderungen werden erfüllt.