Seleção da unidade de acionamento MOVIGEAR® classic
A seleção da unidade de acionamento MOVIGEAR® classic é realizada de acordo com os seguintes itens:
- Que classe de torque (tamanho) é necessária?
- Requisito: o máximo torque possível de partida da unidade de acionamento MOVIGEAR® classic deve ser maior do que o máximo torque de aplicação:

- Devido aos cálculos de aplicação, o máximo torque de aplicação resultante na partida é Mmáx = 145 Nm
- Unidades de acionamento MGF..2-DSM-C com um i > 10.37 cumprem estes requisitos.
- Resultado: um MOVIGEAR® classic da classe de torque MGF..2 é selecionado.
- Seleção da redução com rotação de saída:
- Requisito: devido aos cálculos de aplicação, resulta uma rotação de saída de na = 50 min-1. Para uma faixa de ajuste maior e rendimento otimizado, a rotação de saída exigida deve ser atingida, na medida do possível, exatamente na rotação de entrada de ne = 2.000 min-1.
- Resultado: a partir das tabelas no manual do produto > capítulo "Dados técnicos" > Correntes permitidas, rotações e torques é selecionado o acionamento com a redução itotal = 37.24 e rotação de saída na = 53.71 bei ne= 2000 min-1:
MGF..2-DSM-C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na | Ma | IContínua | Mapk | Imáx | MaDeslEmerg | itotal | Pe- so | |||
com ne= 2000 min-1 | ||||||||||
min-1 | Nm | A | Nm | A | Nm | kg
| ||||
2 | 593,47 | 15 | 2.08 | 46 | 5.73 | 145 | 3.37 | 15,7 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3 estágios |
| 71,25 | 126 | 2.08 | 220 | 3.30 | 330 | 28.07 |
| 16 |
| 60.57 | 149 | 2.08 | 220 | 2.80 | 330 | 33.02 |
| ||
53.71 | 168 | 2.08 | 220 | 2.50 | 330 | 37.24 | ||||
| 47.40 | 190 | 2.08 | 220 | 2.20 | 330 | 42.19 |
| ||
| 44.41 | 200 | 2.08 | 220 | 2.10 | 330 | 45.03 |
| ||
| 38.83 | 200 | 1.80 | 220 | 1.80 | 330 | 51.51 |
| ||
| 36.20 | 200 | 1.70 | 220 | 1.70 | 330 | 55.25 |
| ||
- Verificação da faixa de ajuste e velocidade mínima
- Faixa de ajuste 5 m/min: 22 m/min ≈ 1:4.4.
- Verifique a faixa de ajuste e a velocidade mínima resultante com as características do método de controle do conversor conectado. Se necessário, selecionar uma opção de encoder.
- Verificação térmica da unidade do MOVIGEAR® classic:
- Requisito: para que não se verifiquem problemas térmicos, o torque efetivo da aplicação deve ser inferior ao torque de saída contínuo da unidade de acionamento MOVIGEAR®-classic:


- Devido ao cálculo de aplicação, o torque efetivo de aplicação resultante é de Mef = 45.1 Nm. O torque contínuo de saída da unidade de acionamento MOVIGEAR® selecionada é Ma com ne 2000 min-1 = 149 Nm.
- Observar, caso necessário, fatores de redução da potência (redução para altitude de instalação e temperatura ambiente).
- Resultado: as exigências são atendidas.