选择MOVIGEAR® classic驱动装置
选择MOVIGEAR® classic驱动装置时,应遵循以下几点:
- 需要何种扭矩等级(规格)?
- 要求:MOVIGEAR®-classic驱动装置的最大允许启动扭矩必须大于最大的应用扭矩:

- 基于应用计算,得出以M最大 = 145 Nm启动时的最大应用扭矩
- i > 10.37的MGF..2-DSM-C驱动装置可满足该要求。
- 结果:选择扭矩等级为MGF..2的MOVIGEAR® classic。
- 通过输出转速选择传动比:
- 要求:基于应用计算,得出na = 50 min-1的输出转速。为实现较大的设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速ne = 2000 min-1时达到所要求的输出转速。
- 结果:根据产品手册 > 章节“技术数据” > 允许的电流、转速和扭矩中的表格选择n输入转速= 2000 min-1时驱动装置的传动比i总变速比 = 37.24和输出转速n输出转速 = 53.71:
MGF..2-DSM-C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n输出 | M输出扭矩 | I持续输出电流 | M输出短时峰值 | I最大 | M输出紧急停止 | i总和 | 重 量 | |||
如果 n输入转速= 2000 min-1 | ||||||||||
min-1 | Nm | A | Nm | A | Nm | kg
| ||||
2 | 593.47 | 15 | 2.08 | 46 | 5.73 | 145 | 3.37 | 15.7 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3级 |
| 71.25 | 126 | 2.08 | 220 | 3.30 | 330 | 28.07 |
| 16 |
| 60.57 | 149 | 2.08 | 220 | 2.80 | 330 | 33.02 |
| ||
53.71 | 168 | 2.08 | 220 | 2.50 | 330 | 37.24 | ||||
| 47.40 | 190 | 2.08 | 220 | 2.20 | 330 | 42.19 |
| ||
| 44.41 | 200 | 2.08 | 220 | 2.10 | 330 | 45.03 |
| ||
| 38.83 | 200 | 1.80 | 220 | 1.80 | 330 | 51.51 |
| ||
| 36.20 | 200 | 1.70 | 220 | 1.70 | 330 | 55.25 |
| ||
- 检查设置范围和最低转速
- 设置范围5 m/min:22 m/min ≈ 1:4.4。
- 利用所连接变频器的控制模式特性检查设置范围和得出的最低转速。必要时选择编码器选件。
- MOVIGEAR® classic的热检查:
- 要求:应用的有效扭矩必须小于MOVIGEAR®-classic驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题:


- 基于应用计算,得出M有效 = 45.1 Nm的有效扭矩。所选MOVIGEAR®驱动装置的持续输出扭矩M输出扭矩在n输入转速为2000 min-1时为149 Nm。
- 必要时注意降额因数(环境温度安装高度的降额)。
- 结果:已满足要求。