Bornas X2_A para la conexión del motor
Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:
Bornas X2_A | Sin puntera de cable | Con punteras de cable |
|---|---|---|
Sección de conexión | 0.08 mm2 – 4 mm2 | 0.25 mm2 – 2.5 mm2 |
Longitud sin aislamiento | 8 mm – 9 mm | |