Bornes X2_A para conexão do motor

Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:

Bornes X2_A
para conexão do motor

sem terminais para cabos

com terminais para
cabos (com ou sem isolamento plástico)

Seção transversal da conexão

0.08 mm2 – 4 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

Comprimento de fio desencapado

8 mm – 9 mm