Bornes X2 para conexão do motor

Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais dos cabos permitidas:

Bornes X2
para conexão do motor

Seção transversal da conexão

0.5 mm2 – 6.0 mm2

Comprimento de fio desencapado

11 mm – 12 mm