Bornas X2 para la conexión del motor

Observe las secciones de cable admisibles en los trabajos de instalación:

Bornas X2
para la conexión del motor

Sección de conexión

0.5 mm2 – 6.0 mm2

Longitud sin aislamiento

11 mm – 12 mm