Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:
Klemmen X2_A für Motoranschluss
ohne Aderendhülse
mit Aderendhülsen (mit oder ohne Kunststoffstoffkragen)
Anschlussquerschnitt
0.08 mm2 – 4 mm2
0.25 mm2 – 2.5 mm2
Abisolierlänge
8 mm – 9 mm