Klemmen X4 für Temperaturfühler
Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:
Klemmen X4 für Temperaturfühler | ohne | mit | mit |
|---|---|---|---|
Anschlussquerschnitt | 0.2 mm2 – 1.5 mm2 | 0.25 mm2 – 1.5 mm2 | 0.25 mm2 – 0.75 mm2 |
Abisolierlänge | 8 mm | ||