Dimensiones y par de apriete MGFA.1-C
Apriete el tornillo de fijación [2] con el par de apriete MS según la siguiente tabla:
Tipo de reductor | DH7 | DK 1) | L8 2) | L4 3) | L17 | L18 | F | U | L9 | Tornillo de fijación | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | |
MGFA.1-..-C | 20 | 20 | 73.6 | 16.4 | 35 | 35 | 1 | 64) | 10 | M6x16-8,8 | 8 |
25 | 25 | 73.8 | 16.2 | 35 | 35 | 1 | 84) | 17 | M10x25-8,8 | 20 |
1) | Hasta una distancia de al menos 1.5 x DK, el diámetro del eje del cliente debe ser de ØDKh6, en la longitud restante de ØDKg6 |
2) | Posición circlip: DENTRO La longitud de montaje del eje del cliente con tope [A] debe ser de L8-1 mm La longitud de montaje del eje del cliente sin tope [B] debe ser igual a L8. En esta configuración, el eje del cliente se puede sacar con el kit de montaje/desmontaje opcional (no en combinación con MGF.2-C y eje hueco de 40 mm). |
3) | Posición circlip: FUERA La longitud de montaje del eje del cliente con tope [A] debe ser de (L8 + L4) -1 mm. La longitud de montaje del eje del cliente sin tope [B] debe ser igual a L8 + L4. |
4) | Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta) |
5) | Para tipo de chaveta: DIN6885-3 (forma baja) |