MGFA.1-C的尺寸和拧紧扭矩
根据下表,使用拧紧扭矩MS拧紧紧固螺栓 [2]:
减速器型号 | DH7 | DK 1) | L8 2) | L4 3) | L17 | L18 | F | U | L9 | 随附的 | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | |
MGFA.1-..-C | 20 | 20 | 73.6 | 16.4 | 35 | 35 | 1 | 64) | 10 | M6x16-8.8 | 8 |
25 | 25 | 73.8 | 16.2 | 35 | 35 | 1 | 84) | 17 | M10x25-8.8 | 20 |
1) | 间距至少为1.5xDK时,用户轴的直径必须为ØDKh6,剩余长度为ØDKg6 |
2) | 卡环位置:内部 带轴肩用户轴 [A] 的安装长度必须为L8-1 mm 无轴肩用户轴 [B] 的安装长度必须等于L8。 采用这种配置时,可用选配的装卸套件将用户轴压出(不可与MGF.2-C和40 mm空心轴组合使用)。 |
3) | 卡环位置:外部 带轴肩用户轴 [A] 的安装长度必须为(L8 + L4) -1 mm。 无轴肩用户轴 [B] 的安装长度必须等于L8 + L4。 |
4) | 对于滑键类型:DIN6885-1(高型) |
5) | 对于滑键类型:DIN6885-3(低型) |