Dimensões e torque de aperto MGFA.1-C
Apertar o parafuso de fixação [2] com um torque de aperto MS de acordo com a tabela seguinte:
Tipo do redutor | DH7 | DK 1) | L8 2) | L4 3) | L17 | L18 | F | U | L9 | Parafuso de fixação | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | |
MGFA.1-..-C | 20 | 20 | 73.6 | 16.4 | 35 | 35 | 1 | 64) | 10 | M6x16-8.8 | 8 |
25 | 25 | 73.8 | 16.2 | 35 | 35 | 1 | 84) | 17 | M10x25-8.8 | 20 |
1) | O diâmetro do eixo do cliente ØDKh6 deve ter uma distância de no mínimo 1.5xDK, no comprimento livre ØDKg6 |
2) | Posição do anel de retenção: INTERNO O comprimento de instalação do eixo do cliente com ressalto [A] deve ser L8-1 mm O comprimento de instalação do eixo do cliente sem ressalto [B] deve ser igual a L8. Nesta configuração, o eixo do cliente pode ser pressionado para fora com o kit de montagem/desmontagem opcional (não em conjunto com MGF.2-C e eixo oco 40 mm). |
3) | Posição do anel de retenção: EXTERNO O comprimento de instalação do eixo do cliente com ressalto [A] deve ser (L8 + L4) -1 mm. O comprimento de instalação do eixo do cliente sem ressalto [B] deve ser igual a L8 + L4. |
4) | Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta) |
5) | Para tipo de chaveta: DIN6885-3 (forma baixa) |