Eixo do cliente
A figura seguinte exibe o eixo do cliente com ressalto [A] e sem ressalto [B].

[1] | Eixo oco |
[2] | Parafuso de fixação com arruela |
[3] | Anel de retenção |
[4] | Eixo do cliente |
L8 | Comprimento do eixo do cliente (a posição anel de retenção exterior: Comprimento do eixo do cliente L8+L4) |
L12 | Comprimento da chaveta |
U | Largura da chaveta |
F | Fase na ponta de eixo (com MOVIGEAR® sempre 1 mm) |
DK | Diâmetro do eixo do cliente |
D | Diâmetro do eixo oco |
L9 | Comprimento dos parafuso de fixação fornecidos |
L17/L18 | Comprimento da seção do cilindro com dimensão de encaixe H7 |