Eje del Cliente
La siguiente imagen muestra el eje del cliente con tope [A] y sin tope [B].


[1] | Eje hueco |
[2] | Tornillo de fijación con arandela |
[3] | Circlip |
[4] | Eje del cliente |
L8 | Longitud del eje del cliente (con posición exterior del circlip: longitud del eje del cliente L8+L4) |
L12 | Longitud de chaveta |
U | Anchura de chaveta |
F | Chaflán en extremo del eje (en MOVIGEAR® siempre 1 mm) |
DK | Diámetro de eje del cliente |
D | Diámetro de eje hueco |
L9 | Profundidad de atornillado de los tornillos de fijación suministrados |
L17/L18 | Longitud de la sección cilíndrica con medida de chaveta H7 |