Maße und Anziehdrehmoment MGFA.1-C
Ziehen Sie die Befestigungsschraube [2] mit dem Anziehdrehmoment MS gemäß folgender Tabelle an:
Getriebetyp | DH7 | DK 1) | L8 2) | L4 3) | L17 | L18 | F | U | L9 | Mitgelieferte | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | |
MGFA.1-..-C | 20 | 20 | 73.6 | 16.4 | 35 | 35 | 1 | 64) | 10 | M6x16-8.8 | 8 |
25 | 25 | 73.8 | 16.2 | 35 | 35 | 1 | 84) | 17 | M10x25-8.8 | 20 |
1) | Bis zu einem Abstand von mindestens 1.5xDK muss der Durchmesser der Kundenwelle ØDKh6 betragen, auf der übrigen Länge ØDKg6 |
2) | Lage Sicherungsring: INNEN Die Einbaulänge der Kundenwelle mit Anlageschulter [A] muss L8-1 mm betragen Die Einbaulänge der Kundenwelle ohne Anlageschulter [B] muss gleich L8 sein. Bei dieser Konfiguration kann die Kundenwelle mit dem optionalen Montage-/Demontagesatz ausgepresst werden (nicht in Verbindung mit MGF.2-C und 40 mm Hohlwelle). |
3) | Lage Sicherungsring: AUSSEN Die Einbaulänge der Kundenwelle mit Anlageschulter [A] muss (L8 + L4) -1 mm betragen. Die Einbaulänge der Kundenwelle ohne Anlageschulter [B] muss gleich L8 + L4 sein. |
4) | Für Passfedertyp: DIN6885-1 (Hohe Form) |
5) | Für Passfedertyp: DIN6885-3 (Niedrige Form) |